Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec trous perpendiculaires et parallèles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC608
PC609
PJ608
PJ609
PL608
PL609
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou de montant D
(mm)
Sens de vis de serrage Nombre de trous pour les vis de montage

19.02 €

1 9 jours 9Serrage à gauche2

19.00 €

1 9 jours 9Serrage à droite2

22.28 €

1 8 jours 13Serrage à gauche4

22.28 €

1 9 jours 13Serrage à droite4

31.87 €

1 5 jours 19.1Serrage à gauche4

31.87 €

1 9 jours 19.1Serrage à droite4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité simple / jeux Unité Type Autres montages Forme du montant Rond
Type de montant NA Matériau du support EN AW-2017 équiv. Traitement de surface du support Aluminium anodisé transparent
Méthode de fixation sur montant Fixation à fente Forme du trou de montage Rond

Assistance technique