Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur max. de bras (tuyau L2) (mm) | Modèle de tuyau | Tuyau L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.81 € | 1 | 11 jours | 100 | SS0908 | 100 | ||
43.22 € | 1 | 11 jours | 200 | SS0908 | 100 | ||
44.48 € | 1 | 11 jours | 200 | SS0908 | 200 | ||
41.72 € | 1 | 11 jours | 100 | SS1008 | 100 | ||
43.22 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1008 | 100 | ||
44.60 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1008 | 200 | ||
54.15 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1208 | 200 | ||
57.36 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1208 | 200 | ||
53.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 300 | SS1208 | 300 | |
54.15 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1308 | 200 | ||
55.88 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1308 | 200 | ||
57.61 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1308 | 300 | ||
79.16 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1515 | 200 | ||
84.44 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1515 | 200 | ||
86.65 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1515 | 300 | ||
78.46 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1910 | 200 | ||
82.73 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1910 | 200 | ||
84.13 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1910 | 300 | ||
79.16 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1615 | 200 | ||
82.96 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1615 | 200 | ||
86.65 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1615 | 300 |
Loading...
Type | Bras de guidage libres | Type à bras de guidage libre | Fixation de boulon | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Aluminium anodisé | Base magnétique | N/A | Objet fixé | Latéral |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur max. de bras (tuyau L2)(mm)
Modèle de tuyau
Tuyau L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles