Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur max. de bras (tuyau L2) (mm) | Modèle de tuyau | Tuyau L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 100 | SS0908 | 100 | |
45.97 € | 1 | 11 jours | 200 | SS0908 | 100 | ||
47.35 € | 1 | 11 jours | 200 | SS0908 | 200 | ||
44.71 € | 1 | 11 jours | 100 | SS1008 | 100 | ||
46.09 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1008 | 100 | ||
47.59 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1008 | 200 | ||
60.58 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1208 | 200 | ||
60.96 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1208 | 200 | ||
62.68 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1208 | 300 | ||
59.10 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1308 | 200 | ||
62.43 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1308 | 200 | ||
62.68 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1308 | 300 | ||
85.62 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1515 | 200 | ||
85.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 300 | SS1515 | 200 | ||
93.11 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1515 | 300 | ||
84.94 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1910 | 200 | ||
87.69 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1910 | 200 | ||
90.57 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1910 | 300 | ||
85.62 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1615 | 200 | ||
89.42 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1615 | 200 | ||
93.11 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1615 | 300 |
Loading...
Type | Bras de guidage libres | Type à bras de guidage libre | Fixation de boulon | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Aluminium anodisé | Base magnétique | N/A | Objet fixé | Plan |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur max. de bras (tuyau L2)(mm)
Modèle de tuyau
Tuyau L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles