Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur max. de bras (tuyau L2) (mm) | Modèle de tuyau | Tuyau L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.24 € | 1 | 11 jours | 100 | SS0908 | 100 | ||
54.61 € | 1 | 11 jours | 200 | SS0908 | 100 | ||
55.88 € | 1 | 11 jours | 200 | SS0908 | 200 | ||
53.13 € | 1 | 11 jours | 100 | SS1008 | 100 | ||
54.61 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1008 | 100 | ||
56.01 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1008 | 200 | ||
71.21 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1208 | 200 | ||
74.42 € | 1 | 5 jours | 300 | SS1208 | 200 | ||
74.68 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1208 | 300 | ||
71.21 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1308 | 200 | ||
72.94 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1308 | 200 | ||
74.68 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1308 | 300 | ||
102.21 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1515 | 200 | ||
105.90 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1515 | 200 | ||
100.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 300 | SS1515 | 300 | |
102.10 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1910 | 200 | ||
104.98 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1910 | 200 | ||
102.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 300 | SS1910 | 300 | ||
102.21 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1615 | 200 | ||
105.90 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1615 | 200 | ||
109.59 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1615 | 300 |
Loading...
Type | Bras de guidage libres | Type à bras de guidage libre | Fixation de boulon | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Aluminium anodisé | Base magnétique | N/A | Objet fixé | Latéral |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur max. de bras (tuyau L2)(mm)
Modèle de tuyau
Tuyau L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles