Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur max. de bras (tuyau L2) (mm) | Modèle de tuyau | Tuyau L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.12 € | 1 | 11 jours | 100 | SS0908 | 100 | ||
57.39 € | 1 | 11 jours | 200 | SS0908 | 100 | ||
58.76 € | 1 | 11 jours | 200 | SS0908 | 200 | ||
56.12 € | 1 | 11 jours | 100 | SS1008 | 100 | ||
57.50 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1008 | 100 | ||
59.01 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1008 | 200 | ||
77.76 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1208 | 200 | ||
79.74 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1208 | 300 | ||
76.28 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1308 | 200 | ||
78.00 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1308 | 200 | ||
79.74 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1308 | 300 | ||
81.06 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1515 | 300 | ||
82.08 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1910 | 200 | ||
111.42 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1910 | 200 | ||
114.19 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1910 | 300 | ||
108.67 € | 1 | 11 jours | 200 | SS1615 | 200 | ||
112.34 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1615 | 200 | ||
81.06 € | 1 | 11 jours | 300 | SS1615 | 300 |
Loading...
Type | Bras de guidage libres | Type à bras de guidage libre | Fixation de boulon | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Aluminium anodisé | Base magnétique | N/A | Objet fixé | Plan |
Configurer
Propriétés de base
Longueur max. de bras (tuyau L2)(mm)
Modèle de tuyau
Tuyau L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles