Étage rotatif de taille Robo, modèle I

Étage rotatif de taille Robo, modèle I
Multi-purpose variable stand on which devices such as optical devices and machining jigs can be mounted. Graduated in increments of 10°, with 3 compact types to suit the space available.

[Features]
· Rotating stage, with tilting of ±90°.
· Graduated in increments of 10°.
· 3 compact types to suit the space available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBR15-300
MBR20-300
MBR30-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L
(mm)
Dimension H
(mm)
Pas P
(mm)
F
(mm)
G
(N)
Résistance à la charge

82.09 €

1 5 jours 3968212130

98.24 €

1 8 jours 42812212930

109.85 €

1 5 jours 601018264650

Loading...

  1. 1

Assistance technique