• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de conduit en spirale, collier en T

Raccord de conduit en spirale, collier en T
Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 standards. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
Fitting is made of steel plate and plated with molten zinc in accordance with JISG3302

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD-Z-CT-75
SD-Z-CT-100
SD-Z-CT-150
SD-Z-CT-200
SD-Z-CT-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal La longueur S du bouchon Le diamètre D' de la section de bouchon

9.09 €

1 Jour même

Stock

754073

8.78 €

1 Jour même

Stock

1006098

9.09 €

1 5 jours 15080148

12.08 €

1 5 jours 20080198

17.38 €

1 5 jours 30080298

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type à raccord Collier en T Matériau Plaque en acier
Traitement de surface Zingage à chaud Joints statiques Aucune

Assistance technique