• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de conduit en spirale, angle à embase

Raccord de conduit en spirale, angle à embase
  • Remise sur volume
[Please read the Safety Precautions written in the catalog]

[Features]
· An angle flange for connecting flanges (based on stainless steel/coated).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD-Z-AF-200
SD-Z-AF-225
SD-Z-AF-250
SD-Z-AF-275
SD-Z-AF-300
SD-Z-AF-325
SD-Z-AF-350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal

31.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

200

30.38 €

1 5 jours 225

35.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

250

34.77 €

1 8 jours 275

40.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

300

40.37 €

1 5 jours 325

43.08 €

1 5 jours 350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride oblique Matériau Plaque en acier

Assistance technique