Flexible aluminium (type W), compact

Flexible aluminium (type W), compact
Flexible ducting made of an aluminum alloy strip. [Compressed to 1 m. Please use after extending it.][Please check the safety precautions in the catalog]

[Features]
· Lock shimmed via stacking of two layers of soft aluminum foil.
· This results in increased strength when compared to S types as well as supple flexibility.
· Manufacturing Range: 100 φ - 500 φ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FW-A-FWC-100
FW-A-FWC-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal
(φ)

41.94 €

1 5 jours 100

52.32 €

1 8 jours 125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Utilisation du service de découpe NA Propriétés Ignifuge / Flexibilité
Couleur Couleur métallisée Longueur(m) 1

Assistance technique