Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GC1-12S |
GC2-20S |
GC3-20S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de face (mm) | Diamètre du trou (φ) | Module | Nombre de dents | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 2 | 25 | 45 | 25 | ||
90.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 20 | 2 | 40 | 70 | 40 | ||
118.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 20 | 2.5 | 42 | 90 | 45 |
Loading...
Matériau | EN 1.1191 équiv. | Traitement thermique | Trempé par induction | Jeu(mm) | 0.40~0.60 |
---|---|---|---|---|---|
Logement de clavette / Trous pour vis | NA | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de face(mm)
Diamètre du trou(φ)
Module
Nombre de dents
Diamètre de moyeu(φ)
Longueur de moyeu(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles