Tapis anti-vibrations / carrés / 10x10 - 20x20 / NP GEL / GC-x / TAICA【25 pièces par conditionnement】

Tapis anti-vibrations  / carrés / 10x10 - 20x20 / NP GEL / GC-x / TAICA
  • Remise sur volume
Different types of tape width and thickness can be selected according to applications. Can be used under temperature conditions from -40°C to + 100°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GC-1
GC-2
GC-3
GC-4
GC-5
GC-6
GC-7
GC-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur
(mm)
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)

25.46 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 31010

31.87 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

51010

39.64 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 31515

46.76 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 51515

66.83 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101515

51.10 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 32020

59.65 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 52020

89.42 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Gel antivibration Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations / Amortisseur Propriétés physiques Standard / Durabilité / Résistance aux ultraviolets / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Résistant à l'eau / Résistance chimique / Résistance à l'ozone / Résistance aux chocs
Types de gel antivibration Puce Matériaux antivibrations Silicone Résistance chimique Eau distillée / Méthanol / Acide chlorhydrique / Chlorure de sodium / Hydroxyde de sodium
Plage de températures normale(°C) -40::100 Couleur Semi-transparent

Assistance technique