Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/4B (8A) | ||
30.66 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
12.96 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/8B (10A) | ||
30.66 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | ||
12.96 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/2B (15A) | ||
30.66 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
14.60 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/4B (20A) | ||
40.60 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
17.93 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1B (25A) | ||
54.98 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | ||
23.79 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/4B (32A) | ||
88.16 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
27.48 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/2B (40A) | ||
98.28 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
47.23 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 2B (50A) | ||
135.00 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude à 90° |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | NPT (filetage femelle) | Pression de service max.(MPa) | 12 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Épaisseur du corps principal | Sch.80 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles