Raccord NPT HC / Demie douille

Raccord NPT HC / Demie douille
Various NPT screw fittings that conform to of America pipe taper screw standard standards are available with fast delivery dates. Converters for JIS standard PT screws also available. (NPTXPTN/NPTXPTS)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPT-HC-8A
NPT-HC-8A-SU4
NPT-HC-10A
NPT-HC-10A-SU4
NPT-HC-15A
NPT-HC-15A-SU4
NPT-HC-20A
NPT-HC-20A-SU4
NPT-HC-25A
NPT-HC-25A-SU4
NPT-HC-32A
NPT-HC-32A-SU4
NPT-HC-40A
NPT-HC-40A-SU4
NPT-HC-50A
NPT-HC-50A-SU4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1

12.15 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1/4B (8A)

26.88 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)

12.15 €

1 5 jours [Acier] Acier au carbone3/8B (10A)

26.88 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)

14.44 €

1 5 jours [Acier] Acier au carbone1/2B (15A)

26.88 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)

17.86 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone3/4B (20A)

35.28 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)

20.43 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1B (25A)

52.55 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)

21.30 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1 1/4B (32A)

74.23 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)

27.33 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1 1/2B (40A)

101.43 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)

36.18 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone2B (50A)

117.37 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Type à filetage de connexion M1 NPT (filetage femelle) Pression de service max.(MPa) 12 Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Épaisseur du corps principal Sch.80

Assistance technique