Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
18.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | |
11.70 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
17.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
6.63 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
19.79 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
13.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] Acier au carbone | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
16.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
14.58 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
26.88 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
14.58 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
22.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
16.09 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
26.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
16.09 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
34.41 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
17.38 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
48.13 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
17.38 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
48.13 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
19.59 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
63.62 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
19.59 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
63.62 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
25.12 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
79.52 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
25.12 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
79.52 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Type à filetage de connexion M1 | NPT (filetage mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M2 | NPT (filetage femelle) | Pression de service max.(MPa) | 12 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Épaisseur du corps principal | Sch.80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles