Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NPT-CU-8A |
NPT-CU-8A-SU4 |
NPT-CU-10A |
NPT-CU-15A |
NPT-CU-15A-SU4 |
NPT-CU-20A |
NPT-CU-20A-SU4 |
NPT-CU-25A |
NPT-CU-25A-SU4 |
NPT-CU-32A |
NPT-CU-32A-SU4 |
NPT-CU-40A |
NPT-CU-40A-SU4 |
NPT-CU-50A |
NPT-CU-50A-SU4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.98 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/4B (8A) | ||
84.39 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
31.98 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/8B (10A) | ||
31.98 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/2B (15A) | ||
84.39 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
46.89 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/4B (20A) | ||
112.70 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
66.42 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1B (25A) | ||
105.32 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | ||
89.22 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/4B (32A) | ||
193.10 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
85.42 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/2B (40A) | ||
268.82 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
123.17 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 2B (50A) | ||
351.97 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord union femelle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | NPT (filetage femelle) | Pression de service max.(MPa) | 12 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Épaisseur du corps principal | Sch.80 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles