Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
37.29 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
12.96 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
37.29 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
15.72 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
41.27 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
18.47 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
49.22 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
21.24 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
71.12 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
24.01 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
114.91 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
29.54 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
101.15 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
40.60 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
140.72 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | NPT (filetage femelle) | Type à filetage de connexion M2 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 12 |
Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA | Épaisseur du corps principal | Sch.80 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles