Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SW-UB-8A |
SW-UB-8A-SU4 |
SW-UB-10A |
SW-UB-10A-SU4 |
SW-UB-15A |
SW-UB-15A-SU4 |
SW-UB-20A |
SW-UB-20A-SU4 |
SW-UB-25A |
SW-UB-25A-SU4 |
SW-UB-32A |
SW-UB-32A-SU4 |
SW-UB-40A |
SW-UB-40A-SU4 |
SW-UB-50A |
SW-UB-50A-SU4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Taille | D.E. de tuyau applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.66 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
65.48 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
25.66 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
65.48 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
32.87 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
75.99 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
39.50 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
104.30 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
45.02 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1B (25A) | 34.0 | ||
93.27 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
68.46 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
183.68 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
97.90 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
262.49 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
167.45 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 2B (50A) | 60.5 | ||
356.71 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 60.5 |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Raccord union mâle et femelle | Tuyauterie multipoints - type de connexion pour tuyau à raccord | Insertion |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Épaisseur nominale | SCH80 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Pression de service max.(MPa) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Taille
D.E. de tuyau applicable(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles