Roue pivotante, roulette en uréthane de grande dureté pour charges lourdes (modèle SDUJ)

Roue pivotante, roulette en uréthane de grande dureté pour charges lourdes (modèle SDUJ)
An affordable and high load caster. Optional installation of swivel lock and stopper is possible.

[Features]
· Affordably priced and with a high load capacity.
· Wheel outer diameter ø200: 1,000 kg.
· Wheel outer diameter ø250 1,500 kg.
· The base plate is forged to provide sturdiness.
· Deflection is resolved by use of a high hardness urethane wheel (hardness 95°). Starting resistance is also reduced and turning is smooth.
· Both an optional 90° swivel lock and wheel stopper are available to achieve the perfect caster.
· A product that can withstand a long-term use, that also features a beautiful design and solid welded construction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDUJ200
SDUJ200-ST
SDUJ200-ST-TL
SDUJ200-TL
SDUJ250
SDUJ250-ST
SDUJ250-ST-TL
SDUJ250-TL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Excentricité E
(mm)

282.97 €

1 6 jours 257NA98020055

361.50 €

1 6 jours 257Avec butée de rotation98020055

434.93 €

1 8 jours 257Avec double butée (rotation + pivotement)98020055

345.89 €

1 7 jours 257Avec butée pivotante98020055

317.21 €

1 7 jours 302NA1471.525065

406.26 €

1 7 jours 302Avec butée de rotation1471.525065

479.69 €

1 8 jours 302Avec double butée (rotation + pivotement)1471.525065

390.65 €

1 7 jours 302Avec butée pivotante1471.525065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 750.01– Matériau de la roue Caoutchouc uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 133(155)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 85(104) Dimension de siège de montage A ou siège de montage A(mm) 184 Dimension de siège de montage B ou siège de montage B(mm) 134
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage(mm) 64 Catégorie de charge Charge extra-lourde

Assistance technique