• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roue montée sur roulette en uréthane de grande dureté pour charges extra-lourdes (modèle HDUK)

Roue montée sur roulette en uréthane de grande dureté pour charges extra-lourdes (modèle HDUK)
The largest allowable load among Japanese standard casters. Smooth travel and quiet rotation. Optional installation of swivel lock and stopper is possible.

[Features]
· By employing a thrust bearing and tapered roller bearing for the swivel part, both smooth rotation and quietness are realized, even when under high loads.
· Deflection is resolved by use of a high hardness urethane wheel (hardness 95°). Starting resistance is also reduced and turning is smooth.
· Both an optional 90° swivel lock and wheel stopper are available to achieve the perfect caster.
· A product that can withstand long-term use, that features a beautiful design and solid welded construction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HDUK150
HDUK200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)

320.74 €

1 7 jours 2251471.5150

406.29 €

1 7 jours 2751962200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 750.01–
Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile
Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 133(148) Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 100(111)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A(mm) 175 Dimension de siège de montage B ou siège de montage B(mm) 140 Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage(mm) 65
Catégorie de charge Charge extra-lourde

Assistance technique