• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tube TOMBO n° 9003-PFA-HG NAFLON PFA-HG

Tube TOMBO n° 9003-PFA-HG NAFLON PFA-HG
  • Remise sur volume
Tube made of fluorine resin (PFA-HG). The inner surface of PFA tubes can be smoothed so the tubes are optimal for use in semiconductor and LCD applications.

[Features]
▪ The tube inner surface is smooth (Rt = 0.2 μm).
▪ Reduces residual particles and chemicals.
▪ Improved transparency.
▪ Improved insulation resistance.
▪ Reduction of eluted fluorine ions.
▪ Improved stress cracking resistance in harsh environments (e.g. sulfuric acid hyperhydration, fuming sulfuric acid).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9003-PFA-HG-2X3-10M
9003-PFA-HG-2X4-10M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Température ambiante, pression de déflagration
(MPa)

29.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

103Jusqu'à 35.7

50.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

104Jusqu'à 48.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Diamètre intérieur(Ø) 2
Matériau Résine fluorée D.I. [Distinction] Jusqu'à 2 Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique
Environnement de fonctionnement Standard / Circonstance propre / Antistatique / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries / Résistance aux produits chimiques Couleur Transparent (y compris les couleurs) Nombre d'alésages(âme) 1
Matériau, résine fluorée PFA-HG Rayon de pliage minimum(mm) 15 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::260
Longueur(m) 10

Assistance technique