• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tube TOMBO n° 9003-BT NAFLON BT

Tube TOMBO n° 9003-BT NAFLON BT
Tube with superior flexibility and transparency which employs a single type of fluorine resin. Suitable for use for piping in narrow spaces.

[Features]
· Bends easily and thus is not prone to buckling even when the turning radius is tight.
· More transparent than normal PTFE tubes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9003-BT-1/2B-10M
9003-BT-1/4B-10M
9003-BT-1/8B-10M
9003-BT-6A-10M
9003-BT-8A-10M
9003-BT-10A-10M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Température ambiante, pression de déflagration
(MPa)

736.11 €

1 8 jours 1012.7Jusqu'à 159.52Jusqu'à 10554.0

316.58 €

1 8 jours 106.35Jusqu'à 73.17Jusqu'à 4109.8

126.66 €

1 8 jours 103.17Jusqu'à 41.59Jusqu'à 2611.7

282.37 €

1 10 jours 106Jusqu'à 63Jusqu'à 31011.8

409.45 €

1 8 jours 108Jusqu'à 85Jusqu'à 6257.4

534.08 €

1 8 jours 1010Jusqu'à 107Jusqu'à 7405.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Résine fluorée
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Standard / Antistatique / Résistance à la chaleur Couleur Transparent (y compris les couleurs)
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, résine fluorée Résine fluorée souple Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::260
Longueur(m) 10

Assistance technique