Outil de serrage de cames

Outil de serrage de cames

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Outil de serrage de cames
  • Outil de serrage de cames
  • Remise sur volume
As long as they lie within the adjustment limits, even irregular workpieces can be held in place with a constant downward pressure.
[Features]
• Cam clamps can be used for simple machining and polishing work, securely holding workpieces in place with one-touch operation, requiring no adjustment of the cam over a ±1.5 mm variation in thickness for items such as chrome-plated steel plates and castings.
• Two types of this clamp are available: No. 130 and No. 131
• One-touch operation to ±1.5 mm, without need for adjustment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.130
NO.131
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce de serrage
(N)
Taille de vis de serrage Hauteur du bras
(mm)
Longueur du bras
(mm)

59.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

102500M85868

101.99 €

1 8 jours 103500M128285

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Matériau du corps Acier Vis de collier Réglable
Matériel de vis de serrage Acier Catégorie Corps principal Longueur de la poignée Standard
Force de serrage (plage)(N)(N) 2260– Accessoires pour pointe Boulon en acier Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière

Assistance technique