Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NO.0 |
NO.3-XL |
NO.5 |
NO.6 |
NO.18 |
NO.19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force de serrage (N) | Taille de boulon de serrage | Matériau de boulon de serrage | Plage de serrage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2000 | M8 | - | 0~12 | |
45.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2000 | M12 | Acier | 0-90 | |
31.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3000 | M10 | Acier | 0-25 | |
48.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 2600 | M12 | Acier | 6~48 | ||
48.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2000 | M12 | Acier | 0-80 | |
66.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | M10 | Acier | 0~130 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Longueur de la poignée | Standard | Réglage de la position de la vis pointeau | Non réglable (fixe) |
---|---|---|---|---|---|
Processus de fabrication | Presse |
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Taille de boulon de serrage
Matériau de boulon de serrage
Plage de serrage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles