Tube JUNFLON PFA haute barrière

Tube JUNFLON PFA haute barrière
A hybrid tube that uses a fluoropolymer PFA in the inner layer and the barrier properties of fluoropolymer in the outer layer. The wetted inner layer using semiconductor PFA, has high basic characteristics (purity, chemical/heat resistance, and antiadhesion) in semiconductor piping applications .

[Features]
· A fluoropolymer tube with superior barrier properties.
· A hybrid tube that uses fluoropolymer PFA in the inner layer and the barrier properties of fluoropolymer in the outer layer.
· The wetted inner layer using semiconductor PFA, has high basic characteristics (purity, chemical/heat resistance, and antiadhesion) in semiconductor piping applications .
· The barrier properties of the fluoropolymer is superior to the barrier properties of the acids (hydrochloric acid, nitric acid, etc.) and ammonia.
· Suppresses the permeation of acids in comparison to conventional PFA tubing.
· Reduces adverse environmental impacts on the wider environment.
· The transparency of the fluid can be maintained over a long period of time.
· The mechanical properties are equivalent to a conventional PFA tubing.
· This product is manufactured from raw material input to the molding and packaging in a consistently managed clean environment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAH060-3
TAH1/2G-T-3
TAH1/4G-3
TAH1G-T-3
TAH3/8G-3
TAH100-3
TAH120-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. du tube
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)

30.01 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 420

87.13 €

1 12 jours 12.7Jusqu'à 159.5Jusqu'à 1075

38.40 €

1 12 jours 6.35Jusqu'à 73.95Jusqu'à 420

166.31 €

1 12 jours 25.4Jusqu'à 3022.2Jusqu'à 30350

76.22 €

1 12 jours 9.53Jusqu'à 106.33Jusqu'à 735

56.07 €

1 12 jours 10Jusqu'à 108Jusqu'à 870

68.46 €

1 12 jours 12Jusqu'à 1510Jusqu'à 10120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Résine fluorée
Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à la corrosion / Résistant à l'eau / Résistance à la chaleur / Résistance aux produits chimiques Couleur Semi-transparent
Matériau, résine fluorée Fluoropolymère Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -65::180 Longueur de bande standard(m) 3

Assistance technique