• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

JUNRON A (tube en nylon) JUNRON AC1 (tube de contrôle en nylon souple)

JUNRON A (tube en nylon) JUNRON AC1 (tube de contrôle en nylon souple)
Mechanical strength, in particular pressure resistance, wear resistance, flexural fatigue resistance is excellent. Excels in heat and low temperature resistance. High flexibility. Excels in oil resistance and chemical resistance (especially alkaline resistance). No risk of toxic substances being released.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC1-1-100
AC1-2-100
AC1-3-100
AC1-5-100
AC1-7-100
AC1-8-100
AC1-9-100
AC1-10-100
AC1-12-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de tuyaux centraux
(âme)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Diamètre extérieur de finition
(mm)

200.80 €

1 12 jours 1308.0

386.55 €

1 12 jours 23015.0

495.04 €

1 12 jours 34015.0

773.97 €

1 12 jours 54518.5

1,083.11 €

1 12 jours 75021.0

1,237.23 €

1 12 jours 85022.0

1,392.40 €

1 12 jours 96024.0

1,546.52 €

1 12 jours 106026.0

1,855.76 €

1 12 jours 127027.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA D.E. du tube (mm) D(Ø) 6
D.E. [Distinction] Jusqu'à 6 D.I. du tube(Ø) 4 Matériau Nylon
D.I. [Distinction] Jusqu'à 4 Fluide applicable Eau / Air / Huile hydraulique générale Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance aux produits chimiques
Couleur Noir Matériau : nylon Nylon souple Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20::70
Longueur de bande standard(m) 100

Assistance technique