Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AT4-04-10 |
AT4-06-10 |
AT4-08-10 |
AT4-10-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube (mm) D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. du tube (Ø) | D.I. [Distinction] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | |
31.12 € | 1 | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | ||
38.90 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | ||
51.87 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile hydraulique générale | Environnement de fonctionnement | Standard | Couleur | Noir |
Matériau : nylon | Nylon souple | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -20::60 | Longueur(m) | 10 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube (mm) D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. du tube(Ø)
D.I. [Distinction]
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles