Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC4-M5 |
AC4-R1/4 |
AC4-R1/8 |
AC6-M5 |
AC6-R1/4 |
AC6-R1/8 |
AC6-R3/8 |
AC8-R1/4 |
AC8-R1/8 |
AC8-R3/8 |
AC10-R1/2 |
AC10-R1/4 |
AC10-R1/8 |
AC10-R3/8 |
AC12-R1/2 |
AC12-R1/4 |
AC12-R3/8 |
AC16-R1/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de la vis T | Types de vis de raccord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | M5×0.8 | M | |
1.88 € | 1 | 8 jours | 4 | 1/4 | R | ||
1.70 € | 1 | 6 jours | 4 | 1/8 | R | ||
2.15 € | 1 | 6 jours | 6 | M5×0.8 | M | ||
2.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 1/4 | R | |
2.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 1/8 | R | |
2.63 € | 1 | 6 jours | 6 | 3/8 | R | ||
3.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 1/4 | R | |
2.27 € | 1 | 6 jours | 8 | 1/8 | R | ||
2.74 € | 1 | 8 jours | 8 | 3/8 | R | ||
3.91 € | 1 | 8 jours | 10 | 1/2 | R | ||
2.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 1/4 | R | ||
2.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 1/8 | R | ||
3.13 € | 1 | 8 jours | 10 | 3/8 | R | ||
4.23 € | 1 | 8 jours | 12 | 1/2 | R | ||
3.81 € | 1 | 6 jours | 12 | 1/4 | R | ||
3.94 € | 1 | 6 jours | 12 | 3/8 | R | ||
5.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 1/2 | R |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Montage par vis, sens | Connecteur | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 | Processus de revêtement | Placage autocatalytique au nickel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de la vis T
Types de vis de raccord
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles