Raccord coudé femelle à 90° série A à action simple

Raccord coudé femelle à 90° série A à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° female elbow. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AFL4-R1/8
AFL6-R1/4
AFL6-R1/8
AFL6-R3/8
AFL8-R1/4
AFL10-R1/4
AFL12-R3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de la vis T

2.86 €

1 8 jours 41/8

4.09 €

1 6 jours 61/4

3.72 €

10 8 jours 61/8

4.78 €

10 8 jours 63/8

4.68 €

10 14 jours 81/4

5.49 €

1 Jour même

Stock

101/4

7.81 €

10 8 jours 123/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Montage par vis, sens Coude Coudes Coudes femelles à 90°
Types de vis de raccord Rc Couleur d'aspect Blanc Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40 Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique