• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coude à 45° série A à action simple

Coude à 45° série A à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 45° elbow unit. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A45L6-M5
A45L8-R1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de la vis T Types de vis de raccord

2.99 €

1 8 jours 6M5×0.8M

3.35 €

1 14 jours 81/4R

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Montage par vis, sens Coude Coudes Coude à 45°
Couleur d'aspect Blanc Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40
Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique