Référence fabricant: ALB6-M5
Marque: NITTA
Prix: 3.19 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ALB6-M5
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coude universel |
D.E. 1 de tuyau applicable(φ) | 6 | Taille de la vis T | M5×0.8 | Types de vis de raccord | M |
Couleur d'aspect | Blanc | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 |
Processus de revêtement | Placage autocatalytique au nickel |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles