• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord coudé à 90° série A à action simple

Raccord coudé à 90° série A à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° union elbow. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AUL4
AUL6
AUL8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

2.94 €

1 6 jours 4

3.14 €

1 6 jours 6

3.41 €

1 8 jours 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Raccord union, diam. identique Raccord-union coudé à 90° Couleur d'aspect Blanc
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40 Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique