• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord coudé en Y double série A à action simple

Raccord coudé en Y double série A à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this double Y-union unit. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· The white body brightens the working environment.
· Noncombustible PBT resin is used for the materials.
·Has superior self-extinguishing properties equivalent to UL94 V-0 standard.
· Suitable for use in an environment where sputtering occurs.
· The R screws are sealed, and so rapping with sealing tape is not required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AUWY4-6
AUWY6-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable, d1
(mm)
D.E. de tube applicable, d2
(mm)

13.20 €

10 6 jours 46

12.76 €

1 8 jours 68

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Raccord union, diam. différent Raccord-union double Y Couleur d'aspect Blanc
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40 Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique