Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E45L4-PT1/8 |
E45L6-PT1/8 |
E45L10-PT1/4 |
E45L10-PT1/8 |
E45L10-PT3/8 |
E45L12-PT1/4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de la vis T | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 5 | 8 jours | 4 | 1/8 | ||
2.66 € | 5 | 8 jours | 6 | 1/8 | ||
4.12 € | 1 | 8 jours | 10 | 1/4 | ||
4.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 1/8 | ||
4.25 € | 1 | 8 jours | 10 | 3/8 | ||
4.45 € | 1 | 8 jours | 12 | 1/4 |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coude à 45° |
Types de vis de raccord | R | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 |
Processus de revêtement | Placage autocatalytique au nickel |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de la vis T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles