Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EL1/2-PT1/2 |
EL1/2-PT1/4 |
EL1/2-PT3/8 |
EL1/4-M5 |
EL1/4-PT1/4 |
EL1/4-PT1/8 |
EL1/4-PT3/8 |
EL3/8-PT1/2 |
EL3/8-PT1/4 |
EL3/8-PT1/8 |
EL3/8-PT3/8 |
EL5/16-PT1/4 |
EL16-PT1/2 |
EL16-PT3/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de la vis T | Types de vis de raccord | Processus de revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 5 | 6 jours | 12.7 | 1/2 | R | NA | ||
3.51 € | 5 | 8 jours | 12.7 | 1/4 | R | NA | ||
4.53 € | 5 | 8 jours | 12.7 | 3/8 | R | NA | ||
2.33 € | 10 | 8 jours | 6.35 | M5×0.8 | M | NA | ||
2.93 € | 5 | 6 jours | 6.35 | 1/4 | R | NA | ||
2.69 € | 5 | 8 jours | 6.35 | 1/8 | R | NA | ||
3.39 € | 5 | 8 jours | 6.35 | 3/8 | R | NA | ||
5.04 € | 5 | 8 jours | 9.53 | 1/2 | R | NA | ||
4.12 € | 5 | 8 jours | 9.53 | 1/4 | R | NA | ||
4.03 € | 5 | 8 jours | 9.53 | 1/8 | R | NA | ||
4.25 € | 5 | 8 jours | 9.53 | 3/8 | R | NA | ||
3.35 € | 5 | 6 jours | 7.94 | 1/4 | R | NA | ||
10.01 € | 5 | 6 jours | 16 | 1/2 | R | Placage autocatalytique au nickel | ||
8.95 € | 5 | 6 jours | 16 | 3/8 | R | Placage autocatalytique au nickel |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coude à 90° |
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de la vis T
Types de vis de raccord
Processus de revêtement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles