Joint en Y, série E à action simple

Joint en Y, série E à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this Y-joint. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EY1/4-PT1/8
EY6-PT1/4
EY6-PT1/8
EY6-PT3/8
EY8-PT1/4
EY8-PT1/8
EY10-PT3/8
EY12-PT1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de la vis T Processus de revêtement

2.92 €

1 8 jours 6.351/8NA

3.89 €

1 8 jours 61/4Placage autocatalytique au nickel

3.72 €

1 8 jours 61/8Placage autocatalytique au nickel

4.48 €

1 8 jours 63/8Placage autocatalytique au nickel

4.30 €

1 8 jours 81/4Placage autocatalytique au nickel

4.12 €

1 8 jours 81/8Placage autocatalytique au nickel

5.51 €

1 8 jours 103/8Placage autocatalytique au nickel

6.77 €

1 8 jours 121/2Placage autocatalytique au nickel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Montage par vis, raccordement Pièce de raccordement en Y Types de vis de raccord R
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40

Assistance technique