Bouchon en Y série E à action simple

Bouchon en Y série E à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this Y plug. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EYA6-6
EYA8-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur D1 de la pièce à insérer
(mm)

4.11 €

1 6 jours 66

3.52 €

1 8 jours 88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Douilles, réducteurs Bouchon en Y Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40 Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique