Coude adaptateur série E à action simple

Coude adaptateur série E à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this adapter elbow. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EAL4
EAL6
EAL10
EAL12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur D1 de la pièce à insérer
(mm)

2.47 €

1 8 jours 44

3.07 €

1 6 jours 66

3.53 €

1 8 jours 1010

3.81 €

1 8 jours 1212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Douilles, réducteurs Coudes d'adaptateur Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40 Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique