Raccord union en Y double, série E à action simple【5 pièces par conditionnement】

Raccord union en Y double, série E à action simple
No jigs or tools are required for connecting tubes to this double Y-union unit. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EUWY6-8

Référence pièce
EUWY6-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.59 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord PushOne Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge Application Pour pression d'air générale Matériau du filetage Laiton
Matériau du joint NBR spécial Raccord union, diam. différent Raccord-union double Y D.E. de tube applicable, d1(mm) 6
D.E. de tube applicable, d2(mm) 8 Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) 0-40
Processus de revêtement Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique