Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ET3/8-PT1/4 |
ET3/8-PT3/8 |
ET4-M5 |
ET6-M5 |
ET6-PT1/4 |
ET6-PT1/8 |
ET8-PT1/4 |
ET8-PT1/8 |
ET10-PT1/2 |
ET10-PT1/8 |
ET12-PT1/2 |
ET12-PT3/8 |
ET16-PT3/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de la vis T | Types de vis de raccord | Processus de revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 1 | 8 jours | 9.53 | 1/4 | R | NA | ||
5.98 € | 1 | 8 jours | 9.53 | 3/8 | R | NA | ||
4.17 € | 1 | 6 jours | 4 | M5×0.8 | M | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.46 € | 1 | 8 jours | 6 | M5×0.8 | M | Placage autocatalytique au nickel | ||
4.05 € | 1 | 8 jours | 6 | 1/4 | R | Placage autocatalytique au nickel | ||
3.87 € | 1 | 8 jours | 6 | 1/8 | R | Placage autocatalytique au nickel | ||
4.54 € | 1 | 8 jours | 8 | 1/4 | R | Placage autocatalytique au nickel | ||
4.50 € | 1 | 8 jours | 8 | 1/8 | R | Placage autocatalytique au nickel | ||
6.57 € | 1 | 8 jours | 10 | 1/2 | R | Placage autocatalytique au nickel | ||
5.82 € | 1 | 8 jours | 10 | 1/8 | R | Placage autocatalytique au nickel | ||
7.25 € | 1 | 8 jours | 12 | 1/2 | R | Placage autocatalytique au nickel | ||
6.47 € | 1 | 8 jours | 12 | 3/8 | R | Placage autocatalytique au nickel | ||
8.49 € | 1 | 8 jours | 16 | 3/8 | R | Placage autocatalytique au nickel |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge | Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton |
Matériau du joint | NBR spécial | Montage par vis, raccordement | Raccord en T | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de la vis T
Types de vis de raccord
Processus de revêtement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles