Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EUT1/2 |
EUT1/4 |
EUT3/8 |
EUT4 |
EUT4-6 |
EUT6 |
EUT6-8 |
EUT8 |
EUT8-10 |
EUT10 |
EUT10-12 |
EUT12 |
EUT16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à raccord | Raccord union, diam. identique | Raccord union, diam. différent | D.E. de tube applicable, d1 (mm) | D.E. de tube applicable, d2 (mm) | D.E. de tube applicable, d1 (pouces) | D.E. de tube applicable, d2 (pouces) | Processus de revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | 8 jours | Union de même diamètre | Raccords-unions en T | - | - | - | 1/2 | 1/2 | NA | ||
4.03 € | 1 | 8 jours | Union de même diamètre | Raccords-unions en T | - | - | - | 1/4 | 1/4 | NA | ||
5.35 € | 1 | 8 jours | Union de même diamètre | Raccords-unions en T | - | - | - | 3/8 | 3/8 | NA | ||
3.57 € | 1 |
Jour même
Stock | Union de même diamètre | Raccords-unions en T | - | 4 | 4 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
4.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Union de différent diamètre | - | Raccords-unions en T | 4 | 6 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | |
4.03 € | 1 | 6 jours | Union de même diamètre | Raccords-unions en T | - | 6 | 6 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
4.78 € | 1 | 8 jours | Union de différent diamètre | - | Raccords-unions en T | 6 | 8 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
4.74 € | 1 | 6 jours | Union de même diamètre | Raccords-unions en T | - | 8 | 8 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
5.51 € | 1 | 8 jours | Union de différent diamètre | - | Raccords-unions en T | 8 | 10 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
5.35 € | 1 | 6 jours | Union de même diamètre | Raccords-unions en T | - | 10 | 10 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
6.57 € | 1 | 8 jours | Union de différent diamètre | - | Raccords-unions en T | 10 | 12 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
6.60 € | 1 | 8 jours | Union de même diamètre | Raccords-unions en T | - | 12 | 12 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
9.37 € | 1 | 8 jours | Union de même diamètre | Raccords-unions en T | - | 16 | 16 | - | - | Placage autocatalytique au nickel |
Loading...
Type | Raccord PushOne | Fluide applicable | Eau / Air | Matériau du corps principal | Résine PBT ignifuge |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour pression d'air générale | Matériau du filetage | Laiton | Matériau du joint | NBR spécial |
Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-40 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à raccord
Raccord union, diam. identique
Raccord union, diam. différent
D.E. de tube applicable, d1(mm)
D.E. de tube applicable, d2(mm)
D.E. de tube applicable, d1(pouces)
D.E. de tube applicable, d2(pouces)
Processus de revêtement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles