Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CL125M |
CL560M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple de transmission (N▪m) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Diamètre extérieur A (φ) | Longueur totale L (mm) | Couple de transmission (N▪m) | Nombre de tours admissibles maximal (tr/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20–Moins de 50 | 2001 à 4 000 | 125 | 45 | 24.5 | 4000 | |
1,719.82 € | 1 | 65 jours | 5 000 à moins de 10 000 | 1 001 à 2 000 | 560 | 160 | 9803.9 | 1150 |
Loading...
Caractéristiques | Trou d'arbre brut | Matériau du corps principal | EN-JL 1030 équiv. | Type | Corps principal |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple de transmission(N▪m)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Diamètre extérieur A(φ)
Longueur totale L(mm)
Couple de transmission(N▪m)
Nombre de tours admissibles maximal(tr/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles