Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SRCL112 |
SRCL125 |
SRCL140 |
SRCL160 |
SRCL180 |
SRCL200 |
SRCL224 |
SRCL250 |
SRCL280 |
SRCL315 |
SRCL355 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple de transmission (N▪m) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Diamètre extérieur A (φ) | Longueur totale L (mm) | Couple de transmission (N▪m) | Nombre de tours admissibles maximal (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Nombre de trous de boulons n | Taille de boulon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 50–Moins de 100 | 4 001 à 10 000 | 112 | 80 | 78.4 | 6000 | - | - | 4 | M10 | ||
304.49 € | 1 | 9 jours | 10 | 100 à moins de 500 | 4 001 à 10 000 | 125 | 90 | 117.6 | 6000 | - | - | 4 | M12 | ||
263.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 100 à moins de 500 | 4 001 à 10 000 | 140 | 100 | 245.1 | 6000 | - | - | 6 | M12 | ||
331.40 € | 1 | 9 jours | 10 | 100 à moins de 500 | 4 001 à 10 000 | 160 | 112 | 490.2 | 6000 | - | - | 8 | M12 | ||
359.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 500 à moins de 1 000 | 4 001 à 10 000 | 180 | 126 | 686.3 | 5700 | - | - | 8 | M12 | ||
535.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 500 à moins de 1 000 | 4 001 à 10 000 | 200 | 142 | 980.4 | 5200 | - | - | 8 | M16 | ||
648.47 € | 1 | 9 jours | 10 | 1000 à moins de 5000 | 4 001 à 10 000 | 224 | 160 | 1372.5 | 4700 | - | - | 8 | M16 | ||
888.46 € | 1 | 9 jours | 10 | 1000 à moins de 5000 | 4 001 à 10 000 | 250 | 180 | 1764.7 | 4200 | - | - | 8 | M20 | ||
1,707.49 € | 1 | 9 jours | 10 | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | 280 | 200 | 2745.1 | 3700 | 0,02 à 0,2 | 0.05 | 8 | M20 | ||
2,028.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | 315 | 224 | 3529.4 | 3300 | 0,02 à 0,2 | 0.05 | 10 | M20 | ||
2,708.65 € | 1 | 9 jours | 10 | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | 355 | 250 | 4902.0 | 3000 | 0,02 à 0,2 | 0.05 | 8 | M24 |
Loading...
Caractéristiques | Trou d'arbre brut | Type | Corps principal | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple de transmission(N▪m)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Diamètre extérieur A(φ)
Longueur totale L(mm)
Couple de transmission(N▪m)
Nombre de tours admissibles maximal(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Nombre de trous de boulons n
Taille de boulon
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles