Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RCL112 |
RCL125 |
RCL140 |
RCL160 |
RCL180 |
RCL200 |
RCL224 |
RCL250 |
RCL280 |
RCL315 |
RCL355S |
RCL400S |
RCL450S |
RCL475S |
RCL500S |
RCL560S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple de transmission (N▪m) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Diamètre extérieur A (φ) | Longueur totale L (mm) | Couple de transmission (N▪m) | Nombre de tours admissibles maximal (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Nombre de trous de boulons n | Taille de boulon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 50–Moins de 100 | 2001 à 4 000 | 112 | 80 | 61.7 | 4000 | 0.05 | 4 | M10 | ||
123.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 50–Moins de 100 | 2001 à 4 000 | 125 | 90 | 88.2 | 4000 | 0.05 | 4 | M12 | ||
117.82 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 à moins de 500 | 2001 à 4 000 | 140 | 100 | 176.4 | 4000 | 0.05 | 6 | M12 | ||
160.68 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 à moins de 500 | 2001 à 4 000 | 160 | 112 | 347.9 | 4000 | 0.05 | 8 | M12 | ||
189.02 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 à moins de 500 | 2001 à 4 000 | 180 | 126 | 490 | 3500 | 0.05 | 8 | M12 | ||
301.88 € | 1 | 9 jours | 10 | 500 à moins de 1 000 | 2001 à 4 000 | 200 | 142 | 695.8 | 3200 | 0.05 | 8 | M16 | ||
364.86 € | 1 | 9 jours | 10 | 500 à moins de 1 000 | 2001 à 4 000 | 224 | 160 | 980 | 2850 | 0.05 | 8 | M16 | ||
529.14 € | 1 | 9 jours | 10 | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | 250 | 180 | 1372 | 2550 | 0.05 | 8 | M20 | ||
793.54 € | 1 | 8 jours | 10 | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | 280 | 200 | 1960 | 2300 | 0.05 | 8 | M20 | ||
1,027.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | 315 | 224 | 2744 | 2050 | 0.05 | 10 | M20 | ||
1,797.30 € | 1 | 84 jours | 10 | 5 000 à moins de 10 000 | 1 001 à 2 000 | 355 | 280 | 5488 | 1800 | 0.1 | 8 | M24 | ||
2,053.99 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 000 à moins de 10 000 | 1 001 à 2 000 | 400 | 320 | 7840 | 1600 | 0.1 | 10 | M24 | ||
2,888.27 € | 1 | 84 jours | 10 | 10 000 à moins de 20 000 | 1 001 à 2 000 | 450 | 360 | 10976 | 1400 | 0.1 | 8 | M30 | ||
4,030.65 € | 1 | 84 jours | 10 | 10 000 à moins de 20 000 | 1 001 à 2 000 | 475 | 400 | 16660 | 1300 | 0.1 | 10 | M30 | ||
5,018.98 € | 1 | 84 jours | 10 | 20 000 à moins de 50 000 | 1 001 à 2 000 | 500 | 448 | 21952 | 1200 | 0.1 | 10 | M30 | ||
6,790.37 € | 1 | 84 jours | 10 | 20 000 à moins de 50 000 | 1 001 à 2 000 | 560 | 500 | 30870 | 1100 | 0.1 | 12 | M30 |
Loading...
Caractéristiques | Trou d'arbre brut | Matériau du corps principal | EN-JL 1030 équiv. | Type | Corps principal |
---|---|---|---|---|---|
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,02 à 0,2 | Application | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple de transmission(N▪m)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Diamètre extérieur A(φ)
Longueur totale L(mm)
Couple de transmission(N▪m)
Nombre de tours admissibles maximal(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Nombre de trous de boulons n
Taille de boulon
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles