Référence fabricant: NS9XC6
Marque: KANEMITSU
Prix: 349.60 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NS9XC6
Nominal | 9 | Diamètre extérieur(mm) | 228.6 | dm(mm) | 214.6 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre maximal du trou d'arbre d(mm) | 57 | Trou d'arbre d, diamètre de l'avant-trou(mm) | 22 | Largeur totale(mm) | 162 |
Matériau | EN-JL 1030 équiv. | Nombre de rainures | 6 | Largeur de rainure(mm) | 21.18 |
Épaisseur de courroie en V(mm) | 14 | Nombre de rotations maximal(tr / min) | 1800 |
Vous vous trouvez sur la page de Poulie standard NS V C, le numéro d'article est le suivant: NS9XC6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NS9XC6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles