• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Buse d'amplification d'air de série TAIFUJet (modèle pour compresseur, plat, en métal)

Buse d'amplification d'air de série TAIFUJet (modèle pour compresseur, plat, en métal)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 1/4MTF-F50-16-012S304

Marque: IKEUCHI

Prix: 183.90

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1/4MTF-F50-16-012S304

Référence pièce
1/4MTF-F50-16-012S304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

183.90 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Droit Source d'air Compresseur Angle de montage Plat
Type à portée Type d'amplification Type Buse d'air Fluide applicable Air, air comprimé
Vis de montage nominale R1 / 4 Diamètre de pore (diamètre d'orifice)(mm) 1.2 Largeur de l'injection(mm) 50
Température de résistance à la chaleur(°C) 400

Vous vous trouvez sur la page de Buse d'amplification d'air de série TAIFUJet (modèle pour compresseur, plat, en métal), le numéro d'article est le suivant: 1/4MTF-F50-16-012S304.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1/4MTF-F50-16-012S304.

Assistance technique