• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Buse droite standard, série CP

Buse droite standard, série CP
  • Remise sur volume
A completely straight flow with the most powerful striking force. The design of the internal sections, in which liquid resistance is minimized, ensures that it is able to withstand turbulence within the pipes and generate a significantly larger spray than other straight nozzles of the same aperture size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1/4MCP223S303
1/4MCP247S303
1/4MCP272S303
1/4MCP297S303
1/4MCP322S303
1/4MCP371S303
1/4MCP470S303
1/8MCP25S303
1/8MCP31S303W
1/8MCP37S303
1/8MCP43S303
1/8MCP49S303
1/8MCP56S303
1/8MCP62S303
1/8MCP68S303
1/8MCP74S303
1/8MCP80S303
1/8MCP87S303
1/8MCP93S303
1/8MCP99S303
1/8MCP111S303
1/8MCP124S303
1/8MCP136S303
1/8MCP148S303
1/8MCP161S303
1/8MCP173S303
1/8MCP186S303
1/8MCP198S303
1/8MCP210S303
3/8MCP569S303
3/8MCP890S303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVolume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard)
(l / min)
Vis de montage nominale Spécifications Classification par volume de pulvérisation Dia. d'orifice
(mm)

19.08 €

1 Disponible 5 jours 1022.3R1 / 4Sans tamis2232.5

19.08 €

1 Disponible 11 jours 1024.7R1 / 4Sans tamis2472.6

19.08 €

1 Disponible 11 jours 1027.2R1 / 4Sans tamis2722.7

19.08 €

1 Disponible 11 jours 1029.7R1 / 4Sans tamis2972.9

19.08 €

1 Disponible 11 jours 1032.2R1 / 4Sans tamis3223.0

19.08 €

1 Disponible 11 jours 1037.1R1 / 4Sans tamis3713.2

19.08 €

1 Disponible 11 jours 1047R1 / 4Sans tamis4703.6

11.02 €

1 Disponible 5 jours 102.47R1 / 8Sans tamis250.8

19.08 €

1 Disponible 11 jours 103.09R1 / 8Avec tamis310.9

17.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

103.71R1 / 8Sans tamis371.0

12.14 €

1 Disponible 5 jours 104.33R1 / 8Sans tamis431.1

13.25 €

1 Disponible 5 jours 104.94R1 / 8Sans tamis491.2

13.25 €

1 Disponible 11 jours 105.56R1 / 8Sans tamis561.2

12.14 €

1 Disponible 11 jours 106.18R1 / 8Sans tamis621.3

12.14 €

1 Disponible 11 jours 106.8R1 / 8Sans tamis681.4

13.25 €

1 Disponible 11 jours 107.42R1 / 8Sans tamis741.4

12.14 €

1 Disponible 11 jours 108.04R1 / 8Sans tamis801.5

12.14 €

1 Disponible 11 jours 108.66R1 / 8Sans tamis871.6

12.14 €

1 Disponible 11 jours 109.28R1 / 8Sans tamis931.6

12.14 €

1 Disponible 11 jours 109.89R1 / 8Sans tamis991.7

17.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

1011.1R1 / 8Sans tamis1111.8

11.87 €

1 Disponible 11 jours 1012.4R1 / 8Sans tamis1241.9

12.14 €

1 Disponible 5 jours 1013.6R1 / 8Sans tamis1362.0

17.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

1014.8R1 / 8Sans tamis1482.0

17.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016.1R1 / 8Sans tamis1612.1

13.25 €

1 Disponible 11 jours 1017.3R1 / 8Sans tamis1732.2

13.25 €

1 Disponible 11 jours 1018.6R1 / 8Sans tamis1862.3

13.25 €

1 Disponible 11 jours 1019.8R1 / 8Sans tamis1982.4

12.14 €

1 Disponible 11 jours 1021R1 / 8Sans tamis2102.4

47.88 €

1 Disponible 11 jours 1056.9R3 / 8Sans tamis5694.0

47.88 €

1 Disponible 11 jours 1089R3 / 8Sans tamis8905.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Avancée directe Fluide Fluide A Matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Type Fluide A Fluide applicable Eau Pression standard(MPa) 3

Assistance technique