Référence fabricant: H-63
Marque: TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING
Prix: 115.99 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H-63
Référence pièce
|
---|
H-63 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
115.99 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Charge appliquée | Pour charge lourde | Matériau | EN 1.1625 équiv. | D.E. D(Ø) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. d(Ø) | 31 | Hauteur libre Ho(mm) | 4.9 | Charge P1 (à 0.25h)(N) | 5393.66 |
Charge P1 (à 0.50h)(N) | 10346.02 | Charge P3 (à 0.75h)(N) | 15013.98 | Déflection δ | 0.75h (mm) |
Épaisseur de la plaque T(mm) | 3.5 | Valeur de la déformation totale(mm) | 1.4 |
Vous vous trouvez sur la page de Ressort de disque, pour charges lourdes, fabriqué par Iwata Denko, le numéro d'article est le suivant: H-63.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H-63.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles