Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-10 |
L-31.5 |
L-40 |
L-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Hauteur libre Ho (mm) | Charge P1 (à 0.25h) (N) | Charge P1 (à 0.50h) (N) | Charge P3 (à 0.75h) (N) | Épaisseur de la plaque T (mm) | Valeur de la déformation totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 5.2 | 0.7 | 88.26 | 155.93 | 209.86 | 0.4 | 0.3 | |
30.34 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 31.5 | 16.3 | 2.15 | 791.4 | 1412.16 | 1912.3 | 1.25 | 0.9 | |
36.94 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 20.4 | 2.75 | 1304.28 | 2324.18 | 3157.74 | 1.6 | 1.15 | |
16.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | 41 | 5.3 | 4452.22 | 7845.32 | 10532.34 | 3 | 2.3 |
Loading...
Charge appliquée | Utilisé pour charge légère | Matériau | EN 1.1625 équiv. | Déflection δ | 0.75h (mm) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Hauteur libre Ho(mm)
Charge P1 (à 0.25h)(N)
Charge P1 (à 0.50h)(N)
Charge P3 (à 0.75h)(N)
Épaisseur de la plaque T(mm)
Valeur de la déformation totale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles