Support de polariseur

Support de polariseur
[Features]
· The POH-30, POH-50 hold polarizing plates and wave plates and is used for the adjustment of polarizing surfaces, etc.
· For devices such as Glan-Thompson prisms and wave plates with small external shapes, combine with an adapter for polarizer element holders.
· When the coarse movement clamp is loosened, it can move coarsely over 360°. When the coarse movement clamp is tightened, it can perform fine adjustments on the micrometer head.
· Since the scale ring moves independently, the zero point can be set to any angle.
· The C-301- (1) is a holder for holding cube type prisms. It does not include a tilt adjustment function, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

POH-50

Référence pièce
POH-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

338.16 €

1 15 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre d'élément applicable (rond)(φ mm) 50 Hauteur du porte-outils(mm) 43.9 Diamètre effectif(φ mm) 46
Dimension de la section de montage du corps principal φ12×60 Plage de mouvement fin ±4°

Vous vous trouvez sur la page de Support de polariseur, le numéro d'article est le suivant: POH-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article POH-50.

Assistance technique