Mini support de rail

Mini support de rail
[Features]
· Rails with a cross-section of 20 mm × 10 mm. Used in the configuration of systems such as those for small optical parts and small equipment etc.
· Use M6 screws to fix to surface plates etc.
· There are two types of dedicated rail carrier available; large and small. Can be used with M6 and M2 screws, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-221-(1)
C-221-(2)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur du porte-outils
(mm)

38.17 €

1 8 jours 1015

50.96 €

1 8 jours 1030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis de section de montage M6, M2

Assistance technique